Управляемый стоечный БРП, монтируемый без занятия U-позиций, 16 А, 230 В, (21) C13 и (3)C19; IEC309
AP7951
Снято с производства:14 июн. 2022 г.
нет замены для AP7951. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Энергоэффективность
Take-back
Прозрачность
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Производительность ресурсов
Энергоэффективный продукт
Take-back program available
Показатель состояния
Не содержит свинца
Не содержит ртути
Информация об исключениях по регламенту RoHS
Директива EC RoHS
Соответствует c исключениями
Экологическая отчетнсть
WEEE
На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Профиль кругооборота
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.