![APC AP7822B Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RU7V6_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб
![APC AP7822B Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RU7V6_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP7822B Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSRWV_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP7822B Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS7V3_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP7822B Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSEAG_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СТОЕЧНЫЙ БРП, 2U, 32 А, 230 В, (12) C13 & (4) C19
AP7822B
Экологические свойства продукта Узнать больше
Устойчивость к проектированию
Подробнее
Устойчивое развитие![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Производительность ресурсов
Энергоэффективный продукт
Take-back program available
Показатель состояния
Не содержит ртути
Информация об исключениях по регламенту RoHS
Сертификация и стандарты
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Соответствует c исключениями
Экологическая отчетнсть
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Профиль кругооборота
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.