사내 IT 인프라의 프로필이 지난 몇 년 동안 많이 바뀌었을 것입니다. 가상화 등의 기술로 인해 서버와 애플리케이션의 밀도가 상승하는 경우가 더 많아졌기 때문입니다. 따라서 한동안 UPS 시스템을 업그레이드하지 않았다면 정전 발생 시 역부족인 상황에 처할 수도 있습니다.
오늘날의 UPS 기술이 제공하는 더 정교한 전력 보호 기능은 가장 까다로운 IT 부하에도 대처할 수 있도록 도와줍니다. APC by Schneider Electric의 Smart-UPS 제품은 이제 업그레이드를 고려해야 할 강력한 이유가 되는 기능 3가지를 지원합니다. 효율적인 '친환경' 설계, IT 업무를 수월하게 해주는 사용자 친화적인 LCD 디스플레이와 지능형 배터리 관리 시스템이 바로 그것입니다. 더 나아가 APC는 브랜드에 관계없이 기존 UPS의 교환을 원하는 사용자를 위한 매력적인 프로그램도 제공하고 있습니다.
1. 비용을 절감해 주는 효율적인 설계
최신 Smart-UPS 모델은 효율성을 극적으로 높여주는 특허 출원 설계를 토대로 하고 있습니다. 장치가 '친환경' 모드로 전환할 경우에는 전력 조건이 좋을 때 사용하지 않는 전기 부품들을 우회함으로써 97% 이상의 운영 효율성을 달성하면서도 보호 수준은 그대로 유지합니다. 따라서 대부분의 선 대화형(Line-interactive) UPS 장치에 비해 전기 비용을 실질적으로 절감할 수 있습니다.
또한, 장치의 LCD 디스플레이 상에 있는 전력 측정 기능을 통해 UPS 전력 사용량을 실제로 모니터링할 수 있으므로 상황을 정확하게 파악할 수 있습니다. 게다가 새로운 Smart-UPS 장치는 주요 IT 벤더들의 고효율 에너지 스타 등급 서버들과 호환됩니다. 또한 유해물질 제한지침(RoHS) 표준의 제한사항도 충족시키므로 규정 준수 문제가 없습니다.
2. 사용자 친화적인 LCD 디스플레이
새로운 Smart-UPS 장치에는 유연하고 사용하기 용이하도록 설계된 LCD 디스플레이가 내장되어 있습니다. 이 UPS는 소프트웨어나 디스플레이 자체를 이용하여 구성할 수 있습니다. 랙/타워 컨버터블 장치의 디스플레이는 90도 회전도 가능하므로 보기가 편합니다.
직관적인 영숫자 디스플레이로 UPS 및 전력 품질에 대한 명확하고 정확한 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다. 일반 보기 모드에서는 기본 상태 및 전력 품질 데이터와 구성, 테스트, 진단 메뉴 그리고 장치에 대한 일반 정보를 확인할 수 있습니다. 고급 모드에서는 추가적인 '제어' 및 '로그' 메뉴 옵션을 사용하여 상태 화면을 스크롤할 수 있습니다.
3. 새로운 수명 주기 및 배터리 기능을 통한 관리 간소화
시중의 어떤 장치에도 없는 배터리 예상 수명 예측 기능도 새로운 Smart-UPS 제품군에 추가되었습니다. 디스플레이에는 최적의 보호를 위해 배터리를 교체해야 할 정확한 연도와 월이 표시됩니다. 예측 기능은 동적으로서, 배터리의 수명 주기에 영향을 미칠 수 있는 온도 변동에 따라 자동적으로 조절됩니다. 배터리 잔량이 정확히 어느 정도인지 언제라도 한눈에 알 수 있으므로 더 이상 짐작할 필요가 없습니다.
배터리에 필요한 만큼만 충전하는 지능형 배터리 관리 기능 덕분에 배터리의 수명도 연장됩니다. 이는 정확성과 온도 보상형 충전 기능을 통해 배터리 수명을 늘려주며, 과충전되지 않도록 막아줍니다. 또한, 장시간 정전 후 배터리가 완전히 방전된 경우에도 부하를 재가동할 수 있도록 보장해 줍니다.
4. Trade-UPS를 통한 대폭적인 비용 절감
이 모든 새로운 기능 외에도, Trade-UPS 프로그램 덕분에 새로운 Smart-UPS로 업그레이드 할 경우 비용까지 절감할 수 있습니다. 귀사의 기존 UPS를 브랜드에 관계없이 교환함으로써 새로운 Smart-UPS 구입 비용을 25% 절감할 수 있습니다. 기존 장치의 배송 비용은 물론, 생태학적 폐기와 재활용까지 처리해 드리므로 번거로움까지 줄어듭니다.
낡은 UPS가 귀사 IT 인프라의 취약점이 되지 않도록 하십시오. 새롭고 더 스마트해진 Smart-UPS 제품군에 대해 알아보십시오. 입증된 신뢰성, 효율적인 설계, 새로운 기능으로 그 어느 때보다 간편하게 사용할 수 있습니다. 더 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오.