![APC SYH2K6RMI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS5KD_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
이미지를 롤오버하여 확대
![APC SYH2K6RMI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS5KD_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYH2K6RMI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRNR8_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Symmetra RM 2kVA(6kVA N+1 220-240V로 확장 가능)
SYH2K6RMI
+ 라이프사이클 서비스
지속 가능성
Green PremiumTM 레이블 은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공한다는 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다.
Green Premium은 순환 및 낮은 CO2 제품뿐 아니라 최신 규정 준수, 환경적 영향 투명성 등을 약속합니다.
웰빙 성과
RoHS 면제 정보
REACh 규정
EU RoHS 지침
면제 준수
중국 RoHS 규정
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!
가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.