브랜드

APC Smart-UPS VT 15kVA 208V(배터리 모듈 2줄 포함 4줄까지 확장 가능, Start-up 시동 서비스, 유지보수 바이패스 내장 및 병렬 연결 가능)

SUVTP15KF2B4S

권장 교체

SUVTP15KF2B4S 대체품:
제품의 환경 성능 자세히 알아보기
설계별 지속 가능성
Take-backTake-back
투명성투명성
RoHS/REAChRoHS/REACh

+ 라이프사이클 서비스

1년 어드밴티지 EAA 예방 서비스 플랜 - (1) 1 또는 3P UPS 10 - 40kVA, 배터리 프름, PDU 또는 Acc.

WADVEAA-AA-01

1년 EAA 이전 서비스 업그레이드 - FW 또는 Exstng Srvc Plan - (1) 1개 또는 3P UPS 10 - 40kVA, 배터리 프럼, PDU 또는 Acc에 사용

WUPGEAA-UG-01

arrow2_down

지속 가능성
Green Premium™

Green PremiumTM 레이블 은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공한다는 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 낮은 CO2 제품뿐 아니라 최신 규정 준수, 환경적 영향 투명성 등을 약속합니다.
Green Premium 자세히 알아보기

더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!

가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.