![APC SUVTP10KH1B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-MMAE-7TXGRT_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KH1B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-MMAE-7TXGRT_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KH1B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MMAE-7TXGRT_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KH1B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS3BV_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KH1B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS47F_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS VT 10kVA 400V(배터리 1개 포함), 2모듈로 확장 가능, 내장 유지보수 바이패스 및 병렬 기능
SUVTP10KH1B2
판매 중단일2020. 12. 31.
서비스 종료2023. 10. 18.
권장 교체
+ 라이프사이클 서비스
WADVEAA-AA-01
WUPGEAA-UG-01
지속 가능성
Green PremiumTM 레이블 은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공한다는 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다.
Green Premium은 순환 및 낮은 CO2 제품뿐 아니라 최신 규정 준수, 환경적 영향 투명성 등을 약속합니다.
EU RoHS 지침
조사 중
더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!
가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.
SUVTP10KH1B2 대체품: