![APC SUVTP10KF4B4S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-AALS-7TTRCE_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KF4B4S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-AALS-7TTRCE_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KF4B4S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_AALS-7TTRCE_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KF4B4S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RTL7F_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KF4B4S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRNRP_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS VT 10kVA 208V(배터리 모듈 4줄 포함, Start-up 시동 서비스, 유지보수 바이패스 내장 및 병렬 연결 가능)
SUVTP10KF4B4S
판매 중단일2021. 7. 5.
서비스 종료2023. 10. 18.
권장 교체
제품의 환경 성능 자세히 알아보기
설계별 지속 가능성
+ 라이프사이클 서비스
WADVEAA-AA-01
WUPGEAA-UG-01
지속 가능성![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM 레이블 은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공한다는 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다.
Green Premium은 순환 및 낮은 CO2 제품뿐 아니라 최신 규정 준수, 환경적 영향 투명성 등을 약속합니다.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
리소스 성능
Take-back program available
웰빙 성과
수은 없음
RoHS 면제 정보
인증 및 표준
REACh 규정
EU RoHS 지침
면제 준수
환경 공시
순환성 프로필
더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!
가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.
SUVTP10KF4B4S 대체품: