![APC SRT192RMBP2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-LEAN-9HCJNZ_01&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
이미지를 롤오버하여 확대
![APC SRT192RMBP2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-LEAN-9HCJNZ_01&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRT192RMBP2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LEAN-9J8KQN_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRT192RMBP2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_JPRO-9WXQM4_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS SRT 192V 8 및 10kVA RM 배터리 팩
SRT192RMBP2
Smart-UPS On-line SRT 시리즈용 배터리 팩
중요한 Smart-UPS 응용 프로그램에 이상적임
예측 가능하고 일관된 런타임 성능
자동 전압 조절 (AVR)은 유틸리티 전압을 보정합니다
2년간의 배터리 보증으로 안심감을 느끼세요.
제품의 환경 성능 자세히 알아보기
설계별 지속 가능성
+ 라이프사이클 서비스
WADV1PEAA
WUPG1PEAA-UG-01
지속 가능성![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM 레이블 은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공한다는 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다.
Green Premium은 순환 및 낮은 CO2 제품뿐 아니라 최신 규정 준수, 환경적 영향 투명성 등을 약속합니다.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
리소스 성능
Take-back program available
인증 및 표준
REACh 규정
EU RoHS 지침
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
환경 공시
순환성 프로필
더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!
가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.