![APC SRT10KRMXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-LEAN-9J7HZ8_01&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
이미지를 롤오버하여 확대
![APC SRT10KRMXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-LEAN-9J7HZ8_01&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRT10KRMXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LEAN-9J7S5L_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRT10KRMXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LEAN-9J8KQN_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRT10KRMXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_JPRO-9WXQM4_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRT10KRMXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_JPRO-9WWR9B_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 8](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_JPRO-9WXQHH_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 8
APC Smart-UPS 온라인, 10kVA/10kW, 랙마운트 6U, 230V/400V, 6x IEC C13+4x IEC C19,,,
SRT10KRMXLI
10kVA/10kW 이중 변환 온라인 순정사인 파형 6U 랙마운트 UPS
서버, 스토리지, 음성/데이터 네트워크, 의료 실험실 및 경량 산업 응용 분야에 이상적임
랙/타워 전환 가능 (레일 키트 포함)
중요한 또는 민감한 장치를 위한 전환 시간이 제로인 깨끗한 전원 제공
확장 런타임을 위해 최대 10개의 외부 배터리 팩 (SRT192BP2) 추가
제품의 환경 성능 자세히 알아보기
설계별 지속 가능성
+ 라이프사이클 서비스
지속 가능성![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM 레이블 은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공한다는 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다.
Green Premium은 순환 및 낮은 CO2 제품뿐 아니라 최신 규정 준수, 환경적 영향 투명성 등을 약속합니다.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
리소스 성능
에너지 효율 제품
Take-back program available
웰빙 성과
수은 없음
RoHS 면제 정보
인증 및 표준
REACh 규정
EU RoHS 지침
면제 준수
환경 공시
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
순환성 프로필
더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!
가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.