![APC SMT2200RM2UC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SMT2200RM2UC_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
이미지를 롤오버하여 확대
![APC SMT2200RM2UC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SMT2200RM2UC_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMT2200RM2UC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_CENZ-AW7T9J_D_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMT2200RM2UC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_CENZ-AW7THD_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMT2200RM2UC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_JSOS-APNQAC_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1개 동영상
APC Smart-UPS, 라인 인터랙티브, 2200VA, 랙마운트 2U, 120V, 6x NEMA 5-15R+2x NEMA 5-20R, SmartConnect 포트+SmartSlot, AVR, LCD
SMT2200RM2UC
2200VA/1980W Line Interactive 순정사인 파형 2U 랙마운트 UPS
서버, 스토리지, 네트워크 클로젯, 비즈니스 VoIP 및 소매 POS에 이상적임
자동 전압 조절은 공공 시스템 전압을 수정하는 데 도움을 줍니다.
SmartConnect 이더넷 포트를 통한 클라우드 기반 원격 전원 모니터링
시리얼 또는 USB 케이블을 통한 PowerChute 시리얼 종료를 사용한 원활한 종료
제품의 환경 성능 자세히 알아보기
+ 라이프사이클 서비스
WASSEMUPS-3R-SB-00
지속 가능성![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM 레이블 은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공한다는 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다.
Green Premium은 순환 및 낮은 CO2 제품뿐 아니라 최신 규정 준수, 환경적 영향 투명성 등을 약속합니다.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
리소스 성능
에너지 효율 제품
Take-back program available
웰빙 성과
수은 없음
RoHS 면제 정보
환경 인증
에너지 스타 UPS V2.0(미국)
인증 및 표준
REACh 규정
EU RoHS 지침
면제 준수
환경 공시
순환성 프로필
더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!
가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.