주요 콘텐츠로 건너뛰기
KOREA, REPUBLIC OF
브랜드
장바구니의 품목 수:
0
파트너
로그인
장바구니의 품목 수:
0
파트너 등록
브랜드
Cancel
제품, 소프트웨어 & 서비스
솔루션
지원
구매 방법
파트너 및 제휴사
KOREA, REPUBLIC OF
브랜드
파트너
로그인
파트너 등록
이미지를 롤오버하여 확대
APC Silcon 10kW 400V UPS(BPI 1개 포함)
SL10KHB1
판매 중단일
2010. 12. 31.
서비스 종료
2024. 2. 21.
권장 교체
SL10KHB1 대체품:
1×
Galaxy VS UPS 15kW 400V, 내장형 7Ah 스마트 모듈형 배터리 스트링 1줄, 2줄로 확장 가능, 시동 5x8
GVSUPS15KB2HS
+ 라이프사이클 서비스
(1) 추가 계약 예방 유지보수 방문 5X8 - (1) Silcon 10 - 20kVA
WPMV-SL-10
(1) 독립형 PM 방문 - (1) UPS 최대 40kVA UPS
WSAPMV-UG-01
더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!
가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.
SL10KHB1 대체품: