![APC PME5U2B-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_JVAN-BCPQX9_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PME5U2B-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_JVAN-BCPQX9_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PME5U2B-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PME5U2B_GR_Image_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PME5U2B-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=Surge_Arrest_PME5U2B_GR_T_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PME5U2B-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=Surge_Arrest_PME5U2B_GR_LS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![apc Image of product in real life situation PME5U2BGR_HomeOffice](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PME5U2BGR_HomeOffice&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Essential SurgeArrest 5 콘센트 2 USB 포트 검정색 230V, 독일
PME5U2B-GR
판매 중단일2024. 4. 30.
제품의 환경 성능 자세히 알아보기
설계별 지속 가능성
지속 가능성![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM 레이블 은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공한다는 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다.
Green Premium은 순환 및 낮은 CO2 제품뿐 아니라 최신 규정 준수, 환경적 영향 투명성 등을 약속합니다.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
웰빙 성과
SVHC 없는 REACh
RoHS 면제 정보
인증 및 표준
REACh 규정
EU RoHS 지침
준수
중국 RoHS 규정
선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
순환성 프로필
더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!
가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.