![APC PDM2332IEC-3P30R-3 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSKR8_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
이미지를 롤오버하여 확대
![APC PDM2332IEC-3P30R-3 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSKR8_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PDM2332IEC-3P30R-3 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS2GR_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PDM2332IEC-3P30R-3 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RTNNG_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
전원 출력 분전모듈 3x1 pole 3 wire RCD 32A, 3 x IEC309 660cm, 720cm, 780cm
PDM2332IEC-3P30R-3
제품의 환경 성능 자세히 알아보기
설계별 지속 가능성
지속 가능성![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM 레이블 은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공한다는 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다.
Green Premium은 순환 및 낮은 CO2 제품뿐 아니라 최신 규정 준수, 환경적 영향 투명성 등을 약속합니다.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
리소스 성능
Take-back program available
웰빙 성과
수은 없음
RoHS 면제 정보
인증 및 표준
REACh 규정
EU RoHS 지침
면제 준수
환경 공시
순환성 프로필
더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!
가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.