![APC GVX500K1000NHS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVX500K500-1250KG-HS_FR_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
이미지를 롤오버하여 확대
![APC GVX500K1000NHS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVX500K500-1250KG-HS_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVX500K1000NHS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVX500K500-1250KG-HS_APP_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVX500K1000NHS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVX500K500-1250KG-HS_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVX500K1000NHS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVX500K500-1250KG-HS_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVX500K1000NHS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVX500K500-1250KG-HS_B_APP_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1개 동영상
Galaxy VX 500kVA, 1000kVA까지 확장 가능, 400V, 구동 5x8
GVX500K1000NHS
제품의 환경 성능 자세히 알아보기
설계별 지속 가능성
+ 라이프사이클 서비스
WBATTREPLC-VX-00
WLIBCONV1H-LB-17
지속 가능성![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM 레이블 은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공한다는 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다.
Green Premium은 순환 및 낮은 CO2 제품뿐 아니라 최신 규정 준수, 환경적 영향 투명성 등을 약속합니다.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
웰빙 성과
RoHS 면제 정보
인증 및 표준
REACh 규정
EU RoHS 지침
면제 준수
중국 RoHS 규정
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
환경 공시
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
순환성 프로필
더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!
가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.