![APC G3HT60KHB1S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_G3HT60KHLS_Image&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HT60KHB1S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_G3HT60KHLS_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HT60KHB1S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_COCR-9YFKPW_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
MGE Galaxy 300 60kVA 400V 3:3, 5분 용량 배터리 포함, 시동 5x8
G3HT60KHB1S
판매 중단일2019. 12. 31.
서비스 종료2023. 10. 18.
권장 교체
+ 라이프사이클 서비스
WADVPLUS-MS-27
WADVPRIME-MS-27
지속 가능성
Green PremiumTM 레이블 은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공한다는 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다.
Green Premium은 순환 및 낮은 CO2 제품뿐 아니라 최신 규정 준수, 환경적 영향 투명성 등을 약속합니다.
리소스 성능
에너지 효율 제품
Take-back program available
웰빙 성과
수은 없음
EU RoHS 지침
준수 예정 - 확인 날짜
환경 공시
순환성 프로필
더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!
가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.
G3HT60KHB1S 대체품: