![APC G35T20K3I3B4S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MCCI-7TREF3_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G35T20K3I3B4S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MCCI-7TREF3_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
MGE Galaxy 3500 20kVA 400V 3:1 (배터리 모듈 3줄 포함 - 4줄까지 확장 가능, Start-up 시동 서비스 포함)
G35T20K3I3B4S
판매 중단일2021. 7. 5.
서비스 종료2023. 10. 18.
권장 교체
+ 라이프사이클 서비스
WADVEAA-AA-01
WUPGEAA-UG-01
지속 가능성
Green PremiumTM 레이블 은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공한다는 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다.
Green Premium은 순환 및 낮은 CO2 제품뿐 아니라 최신 규정 준수, 환경적 영향 투명성 등을 약속합니다.
EU RoHS 지침
해당 없음(EU RoHS 법적 범위 외)
더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!
가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.
G35T20K3I3B4S은(는) 다음 제품 범위로 대체됨: