![APC AP7822 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RU7V6_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP7822 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RU7V6_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP7822 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSRWV_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP7822 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS7V3_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP7822 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSEAG_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
랙 PDU, 계량기, 2U, 32A, 230V, (12) C13 및 (4) C19
AP7822
판매 중단일2022. 6. 14.
권장 교체
지속 가능성
Green PremiumTM 레이블 은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공한다는 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다.
Green Premium은 순환 및 낮은 CO2 제품뿐 아니라 최신 규정 준수, 환경적 영향 투명성 등을 약속합니다.
리소스 성능
에너지 효율 제품
Take-back program available
웰빙 성과
무연
수은 없음
RoHS 면제 정보
EU RoHS 지침
면제 준수
환경 공시
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
순환성 프로필
더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!
가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.
AP7822 대체품: