シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
African Man working on computer

UPS管理ソフトウェアガイド

UPS管理ソフトウェアガイド

UPS管理ソフトウェアとは

APC PowerChute™ は、グレースフルシステムシャットダウンを可能にし、エネルギー管理機能を提供するUPS管理ソフトウェアです。電源障害発生時には、PowerChuteソフトウェアを使用して重要な接続デバイスをリモートでシャットダウンし、データの損失や破損を防ぐことができます。

PowerChuteソフトウェアは、自宅やオフィスで安心を提供します。
データ損失の保護および防止: 長時間の電源障害時にもデータのセキュリティと耐障害性を確保
プロアクティブな稼働時間を実現: 無人スタートアップにより、電力状態が回復した際に即座に稼働時間を確保
既存の企業管理システムへの統合: マルチプロトコルのサポートにより、柔軟なソリューション統合を実現

使用するUPS管理ソフトウェアの選択

ネットワークベースのUPS管理ソフトウェアです。大容量UPS、冗長電源サーバー、仮想サーバーに対応しネットワーク経由で電源障害時にサーバーの自動シャットダウンを実現します。 利用にはNetwork Management Cardの搭載が必要です。

Network Shutdownのダウンロード
UPS collage for PCCS

専用シリアルケーブルまたはUSBを使用したUPS管理ソフトウェアです。簡単な接続により、幅広い監視および管理機能を提供します。

PowerChute Serial Shutdownのダウンロード

ESシリーズ、RSシリーズ、BKシリーズに利用可能なUPS管理ソフトウェアです。 自宅やホームオフィスの機器を保護します。

PowerChute Serial Shutdownの詳細

UPSの安全なシャットダウンの方法とは?

1.バックアップ時間を超える長時間の電源障害がUPSに発生すると、PowerChuteは接続機器(PC、サーバー)を安全にシャットダウンします。

2.エンタープライズ環境では、PowerChute Network Shutdownにより、仮想マシン(VM)のシャットダウンが正しい順序で行われるようにします。この機能は、停電の影響を受けないホストに仮想マシンのワークロードを移動して、そのワークロードを継続して実行できるようにすることで稼働時間を維持します。順序付けられた移行により、データの損失や破損を防ぎます。

3.電源が回復すると、UPSはオンになり、サーバーへの電源供給を開始します。サーバーのバックアップが完了すると、PowerChute Network Shutdownは安定した状態を検出し、クラスタサービスとVMを起動できます。

インストールプロセスの説明

APCのUSBケーブルをPCまたはサーバーのUSBポートに接続します。次に、ソフトウェアをコンピューターに直接ダウンロードします。ダウンロードは数分で終了します。ダウンロードが済むとソフトウェアはUPSを認識します。インストール手順については、インストールガイドに従ってください。

インストールガイドを読む

PowerChute Network Shutdownは、シュナイダーエレクトリックのNetwork Management Card (NMC)と連動してUPSと通信し、物理環境および仮想環境を保護します。各Smart-UPSは、PowerChuteソフトウェアと通信するために独自のNMCを必要とします。PowerChuteは、個別のWindows/Linux/その他のサーバー上で動作して、システムを制御する必要があります。

次の手順を理解する

Back-UPS Mac OSユーザーについて

Mac OSでは、エネルギー管理やシャットダウンスケジュールなどの機能が、ネイティブ機能として搭載されています。

お悩み事はありませんか?

ここから始めましょう

答えを今すぐ見つけましょう。ソリューションをご自身で検索するか、エキスパートにお問い合わせください。

サポートにお問い合わせ

詳しい情報、テクニカルサポート、その他のお困りごとについては、カスタマーケアセンターまでお問い合わせください。

お買い求め先

最寄りのシュナイダーエレクトリック販売代理店を簡単に探すことができます。

FAQを参照する

トピックに合わせたFAQを参照して、必要な回答を得ることができます。

営業への問い合わせ

弊社製品の商談やデモのご依頼など、営業担当者へのご連絡はこちらよりお問い合わせ下さい。

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.