メインコンテンツにスキップ
JAPAN
シュナイダーエレクトリックのブランド
カート内のアイテム数:
0
パートナーログイン
カート内のアイテム数:
0
パートナープログラムへの参加方法
シュナイダーエレクトリックのブランド
0
ドキュメントのアイテム数:
Cancel
0
ドキュメントのアイテム数:
製品、ソフトウェア、サービス
ソリューション
サポート
購入方法
パートナーとアライアンス
JAPAN
シュナイダーエレクトリックのブランド
パートナーログイン
パートナープログラムへの参加方法
画像を回転してズーム
APC Smart-UPS RT 5000VA 200V w/ 200~100V ステップダウントランスフォーマー
SURT5000XLJ-1TF4
販売終了
2020/12/31
サービス終了日
2023/12/18
推奨代替品
SURT5000XLJ-1TF4は次の製品に置き換わります。
1×
APC Smart-UPS SRT 5000VA 200V
SRT5KXLJ
交換用バッテリー (1)
が使用可能です
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。
SURT5000XLJ-1TF4は次の製品に置き換わります。