メインコンテンツにスキップ
JAPAN
シュナイダーエレクトリックのブランド
カート内のアイテム数:
0
パートナーログイン
カート内のアイテム数:
0
パートナープログラムへの参加方法
シュナイダーエレクトリックのブランド
0
ドキュメントのアイテム数:
Cancel
0
ドキュメントのアイテム数:
製品、ソフトウェア、サービス
ソリューション
サポート
購入方法
パートナーとアライアンス
JAPAN
シュナイダーエレクトリックのブランド
パートナーログイン
パートナープログラムへの参加方法
画像を回転してズーム
APC Smart-UPS 1500VA USB & シリアル RM 2U 100V 黒
SUA1500RMJ2UB
販売終了
2023/05/31
推奨代替品
SUA1500RMJ2UBは次の製品に置き換わります。
1×
APC Smart-UPS、Line Interactive、1500VA、ラックマウント 2U、100V、6x NEMA 5-15R コンセント、SmartSlot、AVR、LCD
SMT1500RMJ2U
交換用バッテリー (1)
が使用可能です
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。
SUA1500RMJ2UBは次の製品に置き換わります。