FAQを参照する
Smat-UPS LCD SMTシリーズ ファンの動作条件
Smat-UPS SMTシリーズでは、タワー型モデルの1500VA以上の出力容量のUPSならびにラックマウント型のUPSにファンがついております。
ファンの動作条件は下記のとおりです。
【対象機種】
Smart-UPS SMTシリーズ
SMT1500J, SMT2200J, SMT3000J
SMT750RMJ1U, SMT1500RMJ2U, SMT3000RMJ2U
* SMT500J, SMT750J, SMT1000Jは、自然空冷で冷却ファン非搭載のモデルです
【ファン 動作条件】
Smart-UPS SMTシリーズのファンはUPSに電源が来ている際には常時回転しており、内部、バッテリーに熱がこもらないように冷却します。
UPS状態 | ステータス条件 | ファンの回転モード |
オンライン | 内部温度40℃未満 | Half スピード |
内部温度40℃以上 | Full スピード | |
負荷75%未満 | Half スピード | |
負荷75%以上 | Full スピード | |
急速充電時 | Full スピード | |
スタンバイ状態 (出力オフ) | - | Half スピード |
急速充電時 | Full スピード | |
バッテリ運転 | - | Full スピード |
公開先:APC 日本
詳細を見る
製品:
詳細を見る
製品: