Un gruppo di continuità (UPS) per gaming è una batteria di backup per PC e console. Il pluripremiato Back-UPS™ Pro Gaming di APC garantisce la protezione, la connessione e l’attività di gioco.
Midnight
Back-UPS Pro Gaming
1.320 W/2.200 VA
Sei uscite
Due USB A e un USB C
Tempo di esecuzione stimato
PC per gaming con un monitor
10 min
Notebook per gaming con un monitor
20 min
Xbox Series X e TV da 55 pollici
15 min
PlayStation 5 e TV da 55 pollici
11 min
*Per tutti i tempi di esecuzione è incluso un router/modem come impostazione predefinita per tutte le configurazioni. I tempi di gioco possono variare.
*Per tutti i tempi di esecuzione è incluso un router/modem come impostazione predefinita per tutte le configurazioni. I tempi di gioco possono variare.
Arctic
Back-UPS Pro Gaming
1.320 W/2.200 VA
Sei uscite
Due USB A e un USB C
Tempo di esecuzione stimato
PC per gaming con un monitor
10 min
Notebook per gaming con un monitor
20 min
Xbox Series X e TV da 55 pollici
15 min
PlayStation 5 e TV da 55 pollici
11 min
*Per tutti i tempi di esecuzione è incluso un router/modem come impostazione predefinita per tutte le configurazioni. I tempi di gioco possono variare.
*Per tutti i tempi di esecuzione è incluso un router/modem come impostazione predefinita per tutte le configurazioni. I tempi di gioco possono variare.
Perché è necessario un UPS?
Protetto
Una batteria di backup per gaming protegge i sistemi di videogiochi dalle interruzioni di corrente di varie tipologie.
Connesso
Dopo aver chiuso la partita in modo sicuro, l'UPS continuerà ad alimentare il router e/o il modem per consentire all'utente di restare online con un dispositivo mobile.
Entra in campo
Interruzione dell'alimentazione? Continua a giocare. Rimani in gioco abbastanza a lungo da finire la partita o controllare la tua uscita in modo da non essere penalizzato.
Proteggi le tue apparecchiature preziose
Non tutti gli UPS sono uguali ed è importante sceglierne uno che fornisca un'alimentazione ad onda sinusoidale di alta qualità ai dispositivi per gaming. In caso contrario, picchi di tensione e blackout possono danneggiare facilmente i dispositivi in cui si sono investiti tempo e denaro.
Che tu giochi su PC o su console, niente è più frustrante di essere eliminato dal gioco da un blackout elettrico. Il nostro UPS per gaming ti consente di continuare a giocare abbastanza a lungo da evitare penali, salvare i progressi e spegnere l'alimentazione.
Quando l'UPS è alimentato dalla batteria di backup, il cerchio del reattore scatta in modo da poter vedere immediatamente quanto tempo rimane.
Visibilità a 160°
Il cerchio del reattore è stato specificamente progettato per essere visibile da quasi angolo, in modo da poter rimanere concentrati sul gioco.
Illuminazione funzionale
Quando APC Back-UPS Pro Gaming rileva un'anomalia di alimentazione (come sovratensioni, cadute e perfino errori di cablaggio), segnala all'utente l'esistenza di luci a impulso.
Effettua il backup necessario.
Il potente UPS da 1.320 W/2.200 VA aiuta a proteggere le apparecchiature vitali. La batteria di backup e le prese con protezione da sovratensioni garantiscono la connessione. Tre porte USB consentono di caricare facilmente i dispositivi.