![APC G3HTI15KHLS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8GQPJ8_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HTI15KHLS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8GQPJ8_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HTI15KHLS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_G3HTI15K3ILS&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
MGE Galaxy 300i, 15 kVA, 400 V, 3:3, con trasformatore, avviamento 5x8
G3HTI15KHLS
Data di fine commercializzazione31 dic 2019
Termine del servizio:18 dic 2023
Sostituzioni consigliate
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
Prestazioni delle risorse
Take-back program available
Prestazioni che migliorano il benessere
Senza mercurio
Direttiva RoHS UE
Sarà conforme - Data da confermare
Informazioni ambientali
Profilo di circolarità
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.
G3HTI15KHLS è sostituito dalla seguente gamma di prodotti: