我們的品牌

準備好選擇 9000 系列機架式 PDU 了嗎?

立即選購

更可靠的 PDU

power distribution unit

高溫效能

業界首創混合式 C15/C13 和 C19/C21 插座,為 PDU 提供真正的 60°C 操作溫度。
採用全新 IEC 高保留插座設計和可選鎖定功能的 PDU

更安全的電源線

實現最高達 2 倍的標準電源線保持力,減少 PDU 意外停機時間。可供選購的 AP8700 鎖定式電源線可防止意外停機。
有 3 年維修或更換標準保固的 PDU

長效設計

3 年標準保固作為後盾,讓您未來數年安心持續使用。PDU 延長保固選項最長可達 6 年。

更智慧的 PDU

1% 計量準確度的 PDU

更精確的計量

1% 計量準確度的電力監控,以及配備 PDU 插座開關功能的精準控制。
配備十億位元乙太網路埠的 PDU

十億位元乙太網路埠

標準十億位元乙太網路 PDU 連線能力,適用當今更快速的網路,也符合未來網路需求,絕不過時。
透過 APC NMC 3 網路管理卡增強網路安全性的 PDU

確保資料安全無虞

PDU 採用 APC 嵌入式網路管理卡 3,安全性功能再升級。

EcoStruxure IT

搭載嵌入式 APC 網路管理卡 3 的 9000 系列開關型機架式 PDU 可供存取 EcoStruxure IT,為您所有的機架式 PDU 及關鍵基礎架構帶來整體可見性,並在發生問題時發出警報通知。
瞭解詳情
IT expert working on a laptop
預設替代文字
網路安全性強化
搭載 APC 網路管理卡的 9000 系列開關型機架 PDU 包含最新的安全性功能,以反映新的網際網路連線裝置需求。

更快速部署與管理的 PDU

具備網路埠共用能力的 PDU,最多可連接 32 個 PDU

更快的網路設定

一個 IP 位址最多可連接 32 個 PDU,降低切換機埠成本及安裝與設定時間。
可搭配選用 APC WiFi 硬體配件的 PDU 無線網路功能

無纜線安裝和設定*

您可透過選用的 APC WiFi 硬體配件,消除網路佈線以簡化及加速部署,同時降低切換機埠成本。
*即將推出。預計可於 2021 年 3 月後製造的裝置上取得。
用於 APC PDU 和 Smart UPS 無線網路連線的 APC WiFi 硬體配件

零 U 免工具安裝

可快速無縫安裝於 APC NetShelter 和多數業界標準機架。

業界首創混合式 PDU 插座

UL 認證的混合式 C13/C15* 和 C19/C21* PDU 插座:
  • 與標準 C14 和 C20 電源線相容
  • 專為高溫環境設計的 IT 裝置所需之新 C16 及 C22 電線,符合未來需求
  • 這些插座提供 120°C (相較於 70°C) 插座額定值,在 100% 負載下能實現真正的 60°C 效能。
*請選擇型號
用於 NetShelter 和多數業界機架的零 U 免工具安裝 PDU

探索 9000 系列開關型機架式 PDU

9000 系列開關型機架式 PDU 也提供:
  • 開/關插座開關用於遠端重啟、插座排序和安全用途
  • 可供選用的溫度/濕度連接埠,用於環境監控 3
  • 易於使用的網路介面,可供遠端存取
檢視 3D 模型
配備混合式插座的 PDU,可實現高溫效能

不確定 9000 系列是否為適合您的 PDU 嗎?請造訪我們的機架式 PDU 選擇器:

造訪選擇器

需要協助?

支援中心

透過嘗試我們的數位支援工具,自行取得答案。

搜尋常見問題

瀏覽主題相關常見問題 (FAQ),藉此取得您所需要的答案。

如何購買?

輕鬆找到您所在地最近的 APC 經銷商。

尋找替換電池

為您的 UPS 尋找原廠 APC 替換電池。

聯絡我們

聯繫我們,以獲取選擇正確產品或故障排除和安裝的協助。香港時間週一至週五上午9時至下午6時

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!