01 . Συνήθης καλωδίωση για οικιακή εγκατάσταση, σε συνδυασμό με ρελέ φορτίου 4P, 4NO και πηνίο στα 230Vac. Η επαφή R1 (11/14) απενεργοποιείται σε περίτπωση υπέρτασης. Η επαφή R2 (21/24)...
Η καμπύλη Β σημαίνει ότι ο διακόπτης ενεργοποιείται στο διάστημα από 3 έως 5 φορές της τιμής του ονομαστικού του ρεύματος. Χρησιμοποιείται κυρίως σε οικιακές εφαρμογές, όπου τα φορτία είναι ωμικά...
O μονοφασικός επιτηρητής με κωδικό RM17UBE15 επιτηρεί τα ακόλουθα σε μονοφασικά δίκτυα. Υπέρταση. Υπόταση. Παρακάτω μπορείτε να δείτε σε τι εξυπηρετεί το κάθε ποτενσιόμετρο που βρίσκεται στην πρόσοψη...
Το παρακάτω σχέδιο αφορά επιτήρηση τάσης 230Vac (μονοφασικό δίκτυο) και εντολή σε ρελέ ισχύος με πηνίο 230Vac και 2 x NO επαφές. (1) F1 1 A fast-acting fuse—UL = Class CC; IEC = gG
Το αντικεραυνικό τοποθετείται μετά από τον γενικό διακόπτη του πίνακα και παράλληλα με τις καταναλώσεις που προστατεύει. Συνήθως, το αντικεραυνικό εγκαθίσταται πριν τον διακόπτη διαρροής του πίνακα...
Βλέπετε συνημμένο αρχείο.
Τα διαγράμματα καλωδίωσης θα βρείτε παρακάτω. 1. Δύο διακόπτες αλέ-ρετούρ 2. Δύο ακραίοι και ένας μεσαίος διακόπτης αλέ-ρετούρ
Οι περισσότεροι βιομηχανικοί αισθητήρες προσέγγισης (επαγωγικοί, χωρητικοί, υπερηχητικοί και φωτοηλεκτρικοί) είναι στερεάς κατάστασης (solid state). Ο όρος "στερεάς κατάστασης" αναφέρεται...
Σε μια συνδεσμολογία αστέρα-τριγώνου, ο κινητήρας είναι αρχικά συνδεδεμένος σε συνδεσμολογία αστέρα, και μετά από έναν προκαθορισμένο χρόνο, ο κινητήρας απόκόβεται από την τροφοδοσία και...
Οι διακόπτες διαρροής τύπου AC μπορούν να τοποθετηθούν με αξιοπιστία σε εγκαταστάσεις με πλήρως ημιτονοειδές ρεύμα, όπου το αναμενόμενο ρεύμα διαρροής είναι πλήρως ημιτονοειδές (βλ. εικόνα 1)....
Το MCB είναι συντομογραφία του όρου "Miniature Circuit Breaker", δηλ. του μικροαυτόματου διακόπτη. (π.χ. Acti9 iC60). Τα MCB μπορούν περιορισμένη μέγιστη ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος...
Υπάρχουν τρεις τύποι απαγωγών υπέρτασης: Τύπου 1: Συνιστάται για κτίρια του τομέα των υπηρεσιών και βιομηχανικά κτίρια που προστατεύονται από σύστημα αντικεραυνικής προστασίας (αλεξικέραυνο)....
Οι περισσότεροι βιομηχανικοί αισθητήρες προσέγγισης (επαγωγικοί, χωρητικοί, υπερηχητικοί και φωτοηλεκτρικοί) είναι στερεάς κατάστασης (solid state). Ο όρος "στερεάς κατάστασης" αναφέρεται...
Τα υλικά της Telemecanique Sensors δεν ανήκουν πλέον στην γκάμα των προϊόντων της εταιρίας μας. Πρόκειται για υλικά όπως: Τερματικοί Διακόπτες Επαγωγικοί και Χωρητικοί αισθητήρες Φωτοκύτταρα...
Το PT100 είναι ένα αισθητήριο θερμοκρασίας αντίστασης πλατίνας με τιμή αντίστασης 100 ohms σε 0 oC. Τα PTC (θετικός συντελεστής θερμοκρασίας) και NTC (αρνητικός συντελεστής θερμοκρασίας) είναι και τα...
Όχι, δεν διατίθεται.

Κέντρο Υποστήριξης
Download Center
Χρειάζεστε βοήθεια?
01 . Συνήθης καλωδίωση για οικιακή εγκατάσταση, σε συνδυασμό με ρελέ φορτίου 4P, 4NO και πηνίο στα 230Vac. Η επαφή R1 (11/14) απενεργοποιείται σε περίτπωση υπέρτασης. Η επαφή R2 (21/24) απενεργοποιείται σε περίτπωση υπότασης. Σύμφωνα με την παραπάνω καλωδίωση, οι εν λόγω επαφές συνδέονται σε σειρά...
Η καμπύλη Β σημαίνει ότι ο διακόπτης ενεργοποιείται στο διάστημα από 3 έως 5 φορές της τιμής του ονομαστικού του ρεύματος. Χρησιμοποιείται κυρίως σε οικιακές εφαρμογές, όπου τα φορτία είναι ωμικά π.χ. φωτιστικά, οικιακές συσκευές με χαμηλά επίπεδα υπερτάσεων. Η καμπύλη C σημαίνει ότι ο διακόπτης...
O μονοφασικός επιτηρητής με κωδικό RM17UBE15 επιτηρεί τα ακόλουθα σε μονοφασικά δίκτυα. Υπέρταση. Υπόταση. Παρακάτω μπορείτε να δείτε σε τι εξυπηρετεί το κάθε ποτενσιόμετρο που βρίσκεται στην πρόσοψη του υλικού. 1. Ποτενσιόμετρο ρύθμισης μέγιστης τάσης . 2. Ποτενσιόμετρο ρύθμισης ελάχιστης τάσης ....
Το παρακάτω σχέδιο αφορά επιτήρηση τάσης 230Vac (μονοφασικό δίκτυο) και εντολή σε ρελέ ισχύος με πηνίο 230Vac και 2 x NO επαφές. (1) F1 1 A fast-acting fuse—UL = Class CC; IEC = gG
Το αντικεραυνικό τοποθετείται μετά από τον γενικό διακόπτη του πίνακα και παράλληλα με τις καταναλώσεις που προστατεύει. Συνήθως, το αντικεραυνικό εγκαθίσταται πριν τον διακόπτη διαρροής του πίνακα για την αποφυγή ανεπιθύμητων αποζεύξεων. Εάν το αντικεραυνικό τοποθετηθεί μετά τον διακόπτη...
Βλέπετε συνημμένο αρχείο.
Τα διαγράμματα καλωδίωσης θα βρείτε παρακάτω. 1. Δύο διακόπτες αλέ-ρετούρ 2. Δύο ακραίοι και ένας μεσαίος διακόπτης αλέ-ρετούρ
Οι περισσότεροι βιομηχανικοί αισθητήρες προσέγγισης (επαγωγικοί, χωρητικοί, υπερηχητικοί και φωτοηλεκτρικοί) είναι στερεάς κατάστασης (solid state). Ο όρος "στερεάς κατάστασης" αναφέρεται στον τύπο των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στον αισθητήρα. Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα στερεάς κατάστασης,...
Σε μια συνδεσμολογία αστέρα-τριγώνου, ο κινητήρας είναι αρχικά συνδεδεμένος σε συνδεσμολογία αστέρα, και μετά από έναν προκαθορισμένο χρόνο, ο κινητήρας απόκόβεται από την τροφοδοσία και επανασυνδέεται σε συνδεσμολογία τριγώνου. Οι κινητήρες σε συνδεσμολογία απευθείας εκκίνησης, έχουν ρεύμα...
Οι διακόπτες διαρροής τύπου AC μπορούν να τοποθετηθούν με αξιοπιστία σε εγκαταστάσεις με πλήρως ημιτονοειδές ρεύμα, όπου το αναμενόμενο ρεύμα διαρροής είναι πλήρως ημιτονοειδές (βλ. εικόνα 1). Πρόκειται για την απλούστερη μορφή διακοπτών διαρροής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κατοικίες με απλά...
Το MCB είναι συντομογραφία του όρου "Miniature Circuit Breaker", δηλ. του μικροαυτόματου διακόπτη. (π.χ. Acti9 iC60). Τα MCB μπορούν περιορισμένη μέγιστη ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος (συνήθως έως 15 kΑ σύμφωνα με το IEC/EN 60898-1). Οι προστασίες βασίζονται σε εργοστασιακά ρυθμισμένες...
Υπάρχουν τρεις τύποι απαγωγών υπέρτασης: Τύπου 1: Συνιστάται για κτίρια του τομέα των υπηρεσιών και βιομηχανικά κτίρια που προστατεύονται από σύστημα αντικεραυνικής προστασίας (αλεξικέραυνο). Προστατεύει από τα άμεσα κεραυνικά πλήγματα και τα ρεύματα από κεραυνούς που διαδίδονται από τον αγωγό...
Οι περισσότεροι βιομηχανικοί αισθητήρες προσέγγισης (επαγωγικοί, χωρητικοί, υπερηχητικοί και φωτοηλεκτρικοί) είναι στερεάς κατάστασης (solid state). Ο όρος "στερεάς κατάστασης" αναφέρεται στον τύπο των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στον αισθητήρα. Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα στερεάς κατάστασης,...
Τα υλικά της Telemecanique Sensors δεν ανήκουν πλέον στην γκάμα των προϊόντων της εταιρίας μας. Πρόκειται για υλικά όπως: Τερματικοί Διακόπτες Επαγωγικοί και Χωρητικοί αισθητήρες Φωτοκύτταρα Αισθητήρες Υπερήχων Πιεζοστάτες και Ελεγκτές Στάθμης Διακόπτες Ασφαλείας Συστήματα RFID Καλώδια και...
Το PT100 είναι ένα αισθητήριο θερμοκρασίας αντίστασης πλατίνας με τιμή αντίστασης 100 ohms σε 0 oC. Τα PTC (θετικός συντελεστής θερμοκρασίας) και NTC (αρνητικός συντελεστής θερμοκρασίας) είναι και τα δύο τύποι θερμίστορ. Οι NTC έχουν αντίσταση που μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας ενώ των...
Όχι, δεν διατίθεται.