![APC WSTRTUP-G3-31 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS6WJ_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC WSTRTUP-G3-31 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS6WJ_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC WSTRTUP-G3-31 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_WSTRTUP-G3-31_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC WSTRTUP-G3-31 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRV89_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC WSTRTUP-G3-31 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRP8W_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Visite d'inspection sur site pour (1) onduleur Galaxy 3000 de 20 à 30 kVA
WSTRTUP-G3-31
La production de ce produit a été arrêtée le:9 oct. 2023
La référence WSTRTUP-G3-31 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Directive RoHS UE
Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.