![APC SUVTP10KH1B2S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-MMAE-7TXGRT_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KH1B2S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-MMAE-7TXGRT_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KH1B2S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MMAE-7TXGRT_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KH1B2S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS47F_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KH1B2S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS3BV_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Onduleur Smart-UPS APC VT 10 kVA, 400 V avec 1 module batterie extensible à 2, mise en service 5X8, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible
SUVTP10KH1B2S
La production de ce produit a été arrêtée le:5 juil. 2021
Fin de service le:18 oct. 2023
Remplacement(s) recommandé(s)
Type de batterie:
Puissance configurable max. (VA):
Performance environnementale du produit En savoir plus
Durabilité par la conception
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-01
WMBRS4-MB-T4
Développement durable![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Performances des ressources
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Profil environnemental
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.
La référence SUVTP10KH1B2S est remplacée par :