![APC PDM2316IEC-3P30R-2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSKR8_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PDM2316IEC-3P30R-2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSKR8_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PDM2316IEC-3P30R-2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS2GR_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PDM2316IEC-3P30R-2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RTNNG_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Mod. de distr. d'alim. 3x1 pôle 3 fils DDR 16 A 3XIEC309 480 cm, 540 cm, 600 cm
PDM2316IEC-3P30R-2
La production de ce produit a été arrêtée le:20 déc. 2023
Fin de service le:21 févr. 2024
La référence PDM2316IEC-3P30R-2 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Performance environnementale du produit En savoir plus
Durabilité par la conception
Développement durable![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Performances des ressources
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Profil environnemental
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.