![APC G3HTI15K3ILS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8GQPJ8_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HTI15K3ILS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8GQPJ8_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HTI15K3ILS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_G3HTI15K3ILS&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
MGE Galaxy 300i 15 kVA 400 V 3:1 avec transformateur, mise en service 5x8
G3HTI15K3ILS
La production de ce produit a été arrêtée le:23 janv. 2021
Remplacement(s) recommandé(s)
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances des ressources
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Directive RoHS UE
Sera conforme - Date à confirmer
Profil environnemental
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.
La référence G3HTI15K3ILS est remplacée par la gamme de produits suivante :