![APC G3HT60KHB2S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_G3HT60KHLS_Image&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HT60KHB2S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_G3HT60KHLS_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HT60KHB2S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_COCR-9YFKPW_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
MGE Galaxy 300 60 kVA 400 V 3:3 avec batterie 10 min, mise en service 5x8
G3HT60KHB2S
La production de ce produit a été arrêtée le:31 déc. 2019
Fin de service le:18 oct. 2023
Remplacement(s) recommandé(s)
+ Lifecycle Services
WADVPLUS-MS-27
WADVPRIME-MS-27
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Directive RoHS UE
Sera conforme - Date à confirmer
Profil environnemental
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.
La référence G3HT60KHB2S est remplacée par :