![APC G35T15K3I2B4S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MCCI-7TREF3_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G35T15K3I2B4S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MCCI-7TREF3_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
MGE Galaxy 3500 15 kVA 400 V 3:1 avec 2 modules batterie extensibles à 4, mise en service 5X8
G35T15K3I2B4S
La production de ce produit a été arrêtée le:5 juil. 2021
Fin de service le:18 oct. 2023
Remplacement(s) recommandé(s)
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-01
WMBRS4-MB-T4
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Directive RoHS UE
Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.
La référence G35T15K3I2B4S est remplacée par :