Píp! Píp! Píp!
Každý, kdo v posledních deseti letech vlastnil UPS, zná a pravděpodobně se děsí tohoto zvuku – signálu UPS, který vám oznamuje, že je potřeba vyměnit baterii, a obzvlášť pokud máte podobnou míru štěstí jako já, stane se to patrně v tu nejnevhodnější dobu.
Výrobci UPS učinili v posledních letech významné kroky v prognózách týkajících se životnosti jejich baterií – protože však nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím životnost baterie je prostředí, ve kterém UPS pracuje, bylo velmi náročné předpovědět přesně konec životnosti těchto VRLA (Valve Regulated Lead Acid) baterií. Společnost APC™ by Schneider Electric™ však vyvinula inovativní technologii nejlepší ve své třídě, která našim zákazníkům poskytuje větší dohled a správu.
S hrdostí můžeme říci, že naše nové modely Smart-UPS™ On-Line jsou jediné jednotky na trhu, které nabízejí dynamické prognózy životnosti baterií. Intuitivní alfanumerický LCD displej zobrazí přesný měsíc a rok, kdy bude záložní zdroj UPS potřebovat výměnu baterie. Nejlepší ze všeho je, že UPS neustále sleduje vaši baterii a její okolní prostředí, aby přesně upravila předpovědi na základě teplotních výkyvů a dalších podmínek, které mohou ovlivnit životnost baterie, a není tak již potřeba přibližných odhadů a vy i váš podnik se můžete lépe připravit na budoucnost.
Obvykle se doporučuje, aby organizace, které používají zdroje UPS pro ochranu kriticky důležitých zařízení, měly neustále na pracovišti náhradní baterie pro hladký přechod, jakmile baterie dosáhnou konce své životnosti. Pro velké organizace, které používají stovky UPS, to však může být složité a náročné na prostor, zvláště vzhledem k doporučením pro správné skladování:
- Uskladněné baterie se musí každých 6 měsíců dobíjet
- Celková doba skladování nesmí být delší než 1 rok
- Baterii skladujte při teplotě 10 °C (50 °F) nebo nižší, pokud je to možné
Proto dynamická předpověď životnosti baterie zajišťuje nepřerušený chod vaší organizace, neboť eliminuje riziko – šetří cenný čas a prostor IT provozů odbouráním nutnosti skladování a údržby zásoby náhradních baterií pro všechny vaše zdroje UPS.
Kromě předpovědi, kdy budete muset vyměnit baterie, umožňuje inteligentní funkce správy baterií teplotně kompenzované nabíjení, které zabraňuje přebíjení, a prodlužuje tak životnost baterie.
Nedopusťte, aby zastaralý záložní zdroj UPS byl slabým článkem vaší IT infrastruktury. Podívejte se na nové, chytřejší modely Smart-UPS On-Line, které mají všechny certifikaci Energy Star, jsou kompatibilní se servery od předních dodavatelů IT technologií a těží z více než 25 let produktové řady Legendary Reliability™, mají efektivní design a inovativní funkce, aby vaší IT infrastruktuře zajistily vyšší ochranu napájení než kdy dříve.