Pokud jste administrátor nebo správce IT, je stále pravděpodobnější, že budete mít na starosti více než jedno pracoviště. V mnoha případech to může být 5, 50 nebo i 500 pracovišť a mnoho z nich nebo i všechny nemusí mít žádného přiděleného pracovníka IT.
S minimem zaměstnanců IT pro správu těchto pracovišť potřebují firmy veškerou dostupnou pomoc ve formě technologií, které můžou tuto činnost zastat. Následují čtyři vyzkoušené a reálné způsoby, jak můžete udělat více s menším úsilím pomocí účinného monitorování vzdálených pracovišť.
1. Vzdálená správa napájení
Mnohé jednotky distribuce napájení (PDU) a bloky zásuvek lze ovládat vzdáleně. Z centrálního stanoviště můžete napájení zapnout a vypnout, snížit zátěž a poskytovat sekvence napájení v zásuvce, čímž zajistíte, aby se zařízení správně a bezpečně zapnulo.
Představte si, co to znamená v praxi. Pokud server zamrzne, můžete jednoduše napájení zapnout a vypnout za účelem restartu a nemusíte někoho prosit po telefonu, aby tam zašel, nebo tam poslal profesionální pomoc. Vzdálená správa napájení také umožňuje, aby nepoužité zásuvky zůstaly vypnuté, takže je nikdo nebude používat, čímž odpadá riziko náhodného vypnutí jističe.
2. Monitorování podmínek prostředí
Pokud jste stovky kilometrů vzdáleni, nebudete moci sledovat podmínky prostředí ovlivňující vaše vzdálené IT systémy – tedy pokud si nenainstalujete sondy umožňují zachytit informace o teplotě, vlhkosti, kouři nebo kapající vodě. Můžete také nainstalovat senzory, které detekují otevření dveří nebo pohyb uvnitř vzdálené serverové místnosti nebo kabelové rozvodny.
Takové systémy slouží k několika důležitým účelům. Za prvé vás upozorní na situace, které mohou pro IT zařízení být potenciálně škodlivé, jako je například kapání vody nebo neoprávnění návštěvníci. Za druhé díky údajům ze sond pro měření teploty a vlhkosti budete vědět, zda je chlazení a větrání pro dané pracoviště adekvátní a můžete případně učinit opatření k nápravě problémů dříve, než způsobí skutečné škody.
3. Použití předinstalovaného zařízení
Zákazníci si mohou stále častěji kupovat stojany a skříně, které mohou být dodány s již nainstalovanými servery a dalším IT zařízením. Znamená to, že IT pracovníci můžou nainstalovat, nakonfigurovat a otestovat zařízení ještě před jeho přepravou do vzdáleného pracoviště. Někteří prodejci také dodávají skříně již nakonfigurované podle vašich požadavků.
Tato strategie může výrazně snížit dobu instalace, protože je systém již nakonfigurovaný a ověřený. Může to také výrazně snížit potřebu odborných znalostí IT během instalace na pracovišti, což může vést k významným úsporám nákladů.
4. Centrální správa více pracovišť
Systém centrální správy může shromažďovat údaje a statistiky ze všech vašich pracovišť a prezentovat je na jediné konzoli pomocí přehledného uživatelského rozhraní. Dobrý standardní systém bude schopen zvládnout všechna různá zařízení a systémy, které potřebujete spravovat, s možností zaslání aktivního upozornění příslušným osobám.
U takového systému se nemusíte ke každému vzdálenému zařízení jednotlivě přihlašovat, což je s rozrůstajícím se počtem a velikostí vzdálených pracovišť velmi nepraktické. Kromě toho tyto systémy umožňují přístup více uživatelům, mají 24hodinové pokrytí a poskytují možnost, jak se specialisté mohou zabývat svými příslušnými částmi infrastruktury.