![APC WSTRTUP-E8-80 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSJP8_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC WSTRTUP-E8-80 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSJP8_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC WSTRTUP-E8-80 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_WSTRTUP-E8-10&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC WSTRTUP-E8-80 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSF6A_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Sbsp pro (1) EPS 8000 625 až 800 kVA UPS
WSTRTUP-E8-80
Výroba ukončena:9. 1. 2024
Za produkt WSTRTUP-E8-80 zatím bohužel neexistuje vhodná náhrada. Pro více informací kontaktujte našeho týmu zákaznického centra.
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Směrnice EU RoHS
Nevztahuje se, mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.