![APC WOE1YR-MS-23 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_WOE1YR-MS-21&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC WOE1YR-MS-23 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_WOE1YR-MS-21&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC WOE1YR-MS-23 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_WOE1YR-GP-04&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC WOE1YR-MS-23 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-BPEN-7SFPNH_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Roční rozšíření záruky na místě pro (1) Galaxy 300 30 kVA UPS
WOE1YR-MS-23
Výroba ukončena:9. 1. 2024
Za produkt WOE1YR-MS-23 zatím bohužel neexistuje vhodná náhrada. Pro více informací kontaktujte našeho týmu zákaznického centra.
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.