![APC SYPM10K16H Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MCCI-7ZQ9S7_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Obrázek zvětšíte přejetím přes něj
![APC SYPM10K16H Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MCCI-7ZQ9S7_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYPM10K16H Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MCCI-7ZQ9S7_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYPM10K16H Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSU29_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYPM10K16H Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS7C2_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Symmetra PX – Napájecí modul 10/16 kW, 400 V
SYPM10K16H
+ Lifecycle Services
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Pohoda a výkon
Informace výjimce o RoHS
Směrnice EU RoHS
V souladu s výjimkami
Nařízení China RoHS
Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace o životním prostředí
Životní cyklus
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.