![APC SYBSC500K500 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LSCZ-A2CL99_FS_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Obrázek zvětšíte přejetím přes něj
![APC SYBSC500K500 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LSCZ-A2CL99_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYBSC500K500 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LSCZ-A2CL99_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYBSC500K500 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LSCZ-A2CL99_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Symmetra PX 250/500kW Přídavná bateriová skříň pro dálková bateriová řešení s pojistkovou sadou pro 1000 A
SYBSC500K500
+ Lifecycle Services
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Směrnice EU RoHS
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.