![APC SYARMXR9B9I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRQ8F_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Obrázek zvětšíte přejetím přes něj
![APC SYARMXR9B9I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRQ8F_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYARMXR9B9I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSFYK_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYARMXR9B9I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS22C_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYARMXR9B9I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRN9Y_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYARMXR9B9I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS3RQ_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 2](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSAUF_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 2
APC Symmetra LX, s prodlouženou výdrží pro osazení do stojanu s 9 SYBT5, 230 V
SYARMXR9B9I
+ Lifecycle Services
WUPGEAA-UG-01
WASSEMUPS-3R-SY-00
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Informace výjimce o RoHS
Směrnice EU RoHS
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Nařízení China RoHS
Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.