![APC SY125K250DR-PD Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_KJON-7WDJU9_FS_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Obrázek zvětšíte přejetím přes něj
![APC SY125K250DR-PD Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_KJON-7WDJU9_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SY125K250DR-PD Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_KJON-7WDJU9_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SY125K250DR-PD Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_KJON-7WDJU9_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Symmetra PX 125kW rozšiřitelný na 250kW s přemostěním pro údržbu a rozvody osazenými na pravé straně
SY125K250DR-PD
+ Lifecycle Services
WUPGMBRS7X24-MB-00
WUPGASSEM7-UG-02
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Směrnice EU RoHS
Není v souladu
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.