![APC SUVTP30KH4B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-AALS-7TSRLF_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP30KH4B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-AALS-7TSRLF_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP30KH4B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_AALS-7TSRLF_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP30KH4B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRNCE_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP30KH4B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRPAU_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V s 4 modulárními bateriemi rozšiřitelnými na 4, interní přemostění pro údržbu, možnost paralelního připojení
SUVTP30KH4B4
Výroba ukončena:31. 12. 2020
Ukončení servisní podpory:18. 10. 2023
Doporučené náhradní produkty
K dispozici je Náhradní baterie (1)
+ Lifecycle Services
WULTRABAT-G3-19
WULTRABAT-G3-20
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.
SUVTP30KH4B4 nahrazuje: