![APC SUVTP10KH2B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-MMAE-7TTJVF_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KH2B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-MMAE-7TTJVF_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KH2B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MMAE-7TTJVF_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KH2B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS3BV_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KH2B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS47F_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS VT 10KVA 400V s 2 modulárními bateriemi rozšiřitelnými na 2, interní přemostění pro údržbu, možnost paralelního připojení
SUVTP10KH2B2
Výroba ukončena:31. 12. 2020
Ukončení servisní podpory:18. 10. 2023
Doporučené náhradní produkty
K dispozici je Náhradní baterie (1)
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-01
WMBRS4-MB-T4
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Směrnice EU RoHS
V šetření
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.
SUVTP10KH2B2 nahrazuje: