![APC SUVTP10KH1B2S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-MMAE-7TXGRT_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KH1B2S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-MMAE-7TXGRT_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KH1B2S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MMAE-7TXGRT_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KH1B2S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS47F_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KH1B2S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS3BV_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS VT 10kVA 400V s 1 bat. mod. rozš. na 2, služba oživení 5X8, vnitřní přemost. pro údr., schopnost paralelního provozu
SUVTP10KH1B2S
Výroba ukončena:5. 7. 2021
Ukončení servisní podpory:18. 10. 2023
Doporučené náhradní produkty
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-01
WMBRS4-MB-T4
Trvale udržitelný rozvoj![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Výkonnost prostředků
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje rtuť
Informace výjimce o RoHS
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu s výjimkami
Informace o životním prostředí
Životní cyklus
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.
SUVTP10KH1B2S nahrazuje: