![APC SUM3000RMXLI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RU9TJ_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUM3000RMXLI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RU9TJ_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUM3000RMXLI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRQ6L_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUM3000RMXLI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRU78_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUM3000RMXLI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS4U9_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUM3000RMXLI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RTME2_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 5](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RTFDF_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 5
APC Smart-UPS XL modulární 3000VA 230V montáž do stojanu/věž
SUM3000RMXLI2U
Výroba ukončena:14. 6. 2024
Blíží se ukončení servisní podpory:30. 6. 2028
Doporučené náhradní produkty
typ baterie:
vstupní napětí:
Max. nastavitelný výkon (W):
K dispozici je Náhradní baterie (1)
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
+ Lifecycle Services
Trvale udržitelný rozvoj![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Informace výjimce o RoHS
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu s výjimkami
Nařízení China RoHS
Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace o životním prostředí
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní cyklus
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.
SUM3000RMXLI2U nahrazuje: