![APC SUA3000R2IX38 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRPAG_FR_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUA3000R2IX38 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRPAG_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUA3000R2IX38 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRTMN_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUA3000R2IX38 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRUQ8_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart UPS 3 000 VA 230 V RM 2U se schválením UL
SUA3000R2IX38
Výroba ukončena:10. 6. 2022
Za produkt SUA3000R2IX38 zatím bohužel neexistuje vhodná náhrada. Pro více informací kontaktujte našeho týmu zákaznického centra.
K dispozici je Náhradní baterie (1)
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Trvale udržitelný rozvoj![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje rtuť
Informace výjimce o RoHS
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu s výjimkami
Informace o životním prostředí
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní cyklus
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.