![APC SUA1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS7C8_FR_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUA1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS7C8_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUA1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRVSH_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUA1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRRY7_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUA1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS5PP_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUA1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSKHZ_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS 1500VA USB a sériové připojení RM 2U 230V
SUA1500RMI2U
Výroba ukončena:29. 3. 2023
Ukončení servisní podpory:30. 4. 2023
Doporučené náhradní produkty
K dispozici je Náhradní baterie (1)
+ Lifecycle Services
WEXTWAR1YR-SP-03
WEXTWAR3YR-SP-03
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Směrnice EU RoHS
V šetření
Informace o životním prostředí
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní cyklus
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.
SUA1500RMI2U nahrazuje: