![APC SRV240BP-9A Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_HEPN-B5TL8E_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Obrázek zvětšíte přejetím přes něj
![APC SRV240BP-9A Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_HEPN-B5TL8E_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRV240BP-9A Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_HEPN-B5TL8E_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRV240BP-9A Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_HEPN-B5TL8E_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Easy UPS On-Line SRV 240 V, baterie pro model 6/10 kVA s prodlouženou dobou provozu
SRV240BP-9A
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
+ Lifecycle Services
WBEXTWAR1YR-SE-04
WEXTWAR1YR-SE-04
Trvale udržitelný rozvoj![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Výkonnost prostředků
Take-back program available
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu
Informace o životním prostředí
Životní cyklus
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.