![APC SRTL2200RM4UXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL3000RM4UXLI_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Obrázek zvětšíte přejetím přes něj
![APC SRTL2200RM4UXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL3000RM4UXLI_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL2200RM4UXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL3000RM4UXLI_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL2200RM4UXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL3000RM4UXLI_TOWER_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL2200RM4UXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL3000RM4UXLI_TOWER_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL2200RM4UXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL3000RM4UXLI_TOWER_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 3](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL3000RM4UXLI_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 3
APC Smart-UPS SRT Lithium Ion 2200VA RM 4U 230V Long Runtime
SRTL2200RM4UXLI
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Trvale udržitelný rozvoj![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Pohoda a výkon
Neobsahuje rtuť
Informace výjimce o RoHS
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu s výjimkami
Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí
Životní cyklus
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.