![APC SRT8KRMXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-LEAN-9J7HZ8_01&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Obrázek zvětšíte přejetím přes něj
![APC SRT8KRMXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-LEAN-9J7HZ8_01&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRT8KRMXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LEAN-9J8KQN_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRT8KRMXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LEAN-9J7S5L_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRT8KRMXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_JPRO-9WXQM4_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRT8KRMXLI Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_JPRO-9WXQHH_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 8](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_JPRO-9WWR9B_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 8
APC Smart-UPS On-Line, 8kVA/8kW, montáž do stojanu 6U, 230V/400V, zásuvky 12x 5-20R+4x L6-20R+1x L6-30R NEMA, síťová karta+SmartSlot, sada pro montáž do stojanu je součástí balení
SRT8KRMXLI
K dispozici je Náhradní baterie (1)
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
+ Lifecycle Services
WASSEMUPS-3R-SB-00
WSTRTUP-SB-00
Trvale udržitelný rozvoj![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje rtuť
Informace výjimce o RoHS
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu s výjimkami
Informace o životním prostředí
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní cyklus
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.