![APC SP3BEBC11 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SP3BEBC11_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Obrázek zvětšíte přejetím přes něj
![APC SP3BEBC11 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SP3BEBC11_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SP3BEBC11 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SP3BEBC11_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SP3BEBC11 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SP3BEBC11_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SP3BEBC11 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SP3BEBC11_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Počet videí: 1
Široká prázdná skříň na baterie, 1100 mm, pro Easy UPS 3-Phase Modular, černá
SP3BEBC11
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Pohoda a výkon
Nařízení REACh bez látek SVHC
Neobsahuje rtuť
Informace výjimce o RoHS
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu
Nařízení China RoHS
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.