![APC SMT3000R2I-6W Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-88LL2M_FS_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMT3000R2I-6W Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-88LL2M_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMT3000R2I-6W Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_SMT1000RM2UTW&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMT3000R2I-6W Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_KPQN-A9TRVH_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS, Line Interactive, 3kVA, montáž do stojanu 2U, 230V, 8x9 zásuvka IEC C13+2x IEC C1, SmartSlot, 6 let záruka, AVR, LCD
SMT3000R2I-6W
Výroba ukončena:17. 7. 2024
Doporučené náhradní produkty
K dispozici je Náhradní baterie (1)
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Trvale udržitelný rozvoj![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje rtuť
Informace výjimce o RoHS
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu s výjimkami
Nařízení China RoHS
Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace o životním prostředí
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní cyklus
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.
SMT3000R2I-6W nahrazuje: